4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ključavnice se uporabljajo, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter, tako pa se zaskočni položaj lahko spremeni. Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži na tem položaju, s tem pa aretirni zatič ostane uvlečen.
Material
Zapah 1.0503.
Navojna puša in aretirni zatič iz avtomatskega jekla.
Tlačna vzmet 1.4310.
Pokrovček zapaha termoplast PA.
Version
Navojna puša in zapah sta brinirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in briniran.
Tlačna vzmet je svetla.
Pokrovčki zapaha v različnih barvah:
- črnosiva RAL 7021
- oranžna RAL 2004
- repično rumena RAL 1021
- prometno rdeča RAL 3020
- signalno zelena RAL 6032
- prometno modra RAL 5017
- svetlo siva RAL 7035
Advantages
Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter.
Po želji z barvnimi plastičnimi pokrovčki zapaha
Montaža preko zunanjega navoja.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez pokrovčka zapaha, brez protimatice
Oblika B: brez pokrovčka zapaha, s protimatico
Oblika C: s pokrovčkom zapaha, brez protimatice
Oblika D: s pokrovčkom zapaha, s protimatico
Accessory
Držalni kos K0638.
Pozicionirne puše K1290, K1839, K1840.

Druge stranke so kupile tudi