Nerjavno jeklo.
Note
Zapahe z vzmetjo za povratek je mogoče preprosto priviti na vrata, lopute in pokrove. Zapahi so na voljo v dveh različicah s poševno površino navzgor ali navzdol. Poševna površina omogoča zapiranje ali odpiranje priprave namestitve brez sprožitve zapaha. Integrirana vzmet zapah vedno premakne nazaj na njegov izhodiščni položaj.
Method of operation
S premikom vzvoda se zapah spravi v odprt položaj, vrata je mogoče odpreti. Zapahnitev se samodejno izvede z zapiranjem vrat s pomočjo poševne površine.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi