Zapah je iz aluminija.
Vzmet je iz nerjavnega jekla.
Note
Zapahe z vzmetjo za povratek je mogoče preprosto priviti na vrata, lopute in pokrove. Zapahi so na voljo v dveh različicah za vrata, ki se odpirajo v levo ali v desno. Zapahe je mogoče aretirati v doprtem položaju. Integrirana vzmet zapah vedno premakne nazaj na njegov izhodiščni položaj.
Method of operation
S premikom vzvoda se zapah spravi v odprt položaj, vrata je mogoče odpreti. Če se zapah v odprtem položaju ne aretira, se samodejno premakne na svoj izhodiščni položaj. Vrata je mogoče zapreti samo, če se vzvod pridrži v odprtem položaju.
Accessory
Zapiralna pločevina iz aluminija K1692.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi