4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ključavnice se uporabljajo, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter, tako pa se zaskočni položaj lahko spremeni. Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži na tem položaju, s tem pa aretirni zatič ostane uvlečen.
Material

Navojna puša in zapah 1.4308.

Aretirni zatič 1.4305.

Tlačna vzmet 1.4310.

Pokrovček zapaha termoplast PA.

Version
Navojna puša, tlačna vzmet in zapah so svetli.
Omejevalni zatič, brušen in svetel.
Pokrovčki zapaha v različnih barvah:
- črnosivi RAL 7021.
- oranžni RAL 2004.
- repično rumeni RAL 1021.
- prometno rdeči RAL 3020.
- signalno zeleni RAL 6032.
- prometno modri RAL 5017.
- svetlo sivi RAL 7035.
Application
Zaradi svoje zaprte zasnove je ključavnico z notranjim vodilom mogoče namestiti na mesta, kjer prihaja do močnega onesnaženja, npr. prahu in letečih isker.
Advantages
- Z obračanjem zapaha za 180° se aretirni zatič vpotegne.
- Zaprta zasnova preprečuje vdor umazanije v navojno pušo.
- S šesterokotnikom na puši je mogoče ključavnico enostavno montirati.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez pokrovčka zapaha, brez protimatice
Oblika B: brez pokrovčka zapaha, s protimatico
Oblika C: s pokrovčkom zapaha, brez protimatice
Oblika D: s pokrovčkom zapaha, s protimatico
Accessory
Držalni kos K0638.
Pozicionirne puše K1290.

Druge stranke so kupile tudi