4 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ključavnice se uporabljajo, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter, tako pa se zaskočni položaj lahko spremeni. Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži na tem položaju, s tem pa aretirni zatič ostane uvlečen.
Material
Navojna puša in zapah 1.0503.
Aretirni zatič iz avtomatskega jekla.
Tlačna vzmet 1.4310.
Pokrovček zapaha iz termoplasta PA.
Version
Navojna puša in zapah sta brinirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in briniran.
Tlačna vzmet je svetla.
Pokrovčki zapaha v različnih barvah:
- črnosiva RAL 7021
- oranžna RAL 2004
- repično rumena RAL 1021
- prometno rdeča RAL 3020
- signalno zelena RAL 6032
- prometno modra RAL 5017
- svetlo siva RAL 7035
Application
Zaradi svoje zaprte zasnove je ključavnico z notranjim vodilom mogoče namestiti na mesta, kjer prihaja do močnega onesnaženja, npr. prahu in letečih isker.
Advantages
- Z obračanjem zapaha za 180° se aretirni zatič vpotegne.
- Zaprta zasnova preprečuje vdor umazanije v navojno pušo.
- S šesterokotnikom na puši je mogoče ključavnico enostavno montirati.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika A: brez pokrovčka zapaha, brez protimatice
Oblika B: brez pokrovčka zapaha, s protimatico
Oblika C: s pokrovčkom zapaha, brez protimatice
Oblika D: s pokrovčkom zapaha, s protimatico
Accessory
Držalni kos K0638.
Pozicionirne puše K1290.

Druge stranke so kupile tudi