2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Ključavnice se uporabljajo, kjer je treba preprečiti spremembo zaskočnega položaja zaradi prečnih sil. Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter, tako pa se zaskočni položaj lahko spremeni. Zaskočna zareza poskrbi za to, da se zapah obdrži na tem položaju, s tem pa aretirni zatič ostane uvlečen.
Material
Zapah 1.4308.
Navojna puša in aretirni zatič 1.4305.
Tlačna vzmet 1.4310.
Pokrovček zapaha iz termoplasta PA.
Varovalo navoja je iz modrega poliamida.
Version
Navojna puša, tlačna vzmet in zapah so svetli.
Omejevalni zatič, brušen in svetel.
Pokrovčki zapaha v različnih barvah:
- črnosivi RAL 7021.
- oranžni RAL 2004.
- repično rumeni RAL 1021.
- prometno rdeči RAL 3020.
- signalno zeleni RAL 6032.
- prometno modri RAL 5017.
- svetlo sivi RAL 7035.
Advantages
Z obratom zapaha za 180° se aretirni zatič povleče noter.
Po želji z barvnimi plastičnimi pokrovčki zapaha
Puša s šesterokotnikom služi kot pomoč pri montaži.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika AP: brez pokrovčka zapaha brez matice.
Oblika CP: s pokrovčkom zapaha brez matice.
Accessory
Držalni kosi K0638.
Pozicionirne puše K1290.

Druge stranke so kupile tudi