Tulec in vzmet sta iz umetne mase.
Tlačni zatič je iz nerjavnega jekla
Version
Tlačni zatič je svetel.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev pri načinih uporabe, pri katerih se lahko pojavi več umazanije..
Na primer: lakiranje in peskanje.

Izračun mere X:
Y > = L1-D1/2, potem je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, potem je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Rahla sila vzmeti = modra vzmet
Standardna sila vzmeti = rdeča vzmet
Močnejša sila vzmeti = zelena vzmet
Assembly
Tulec se vtisne v vrtino.
Pred montažo je tulec priporočljivo namočiti.
Drawing reference
1) Montažno orodje
2) Nekatere velikosti imajo odstopajočo obliko zatiča

Y = Višina obdelovanca
W = Dolžina obdelovanca
X = Koordinatna mera
Z = Premer omejila
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi