3 Zadetkov

Opis

Material
Tulec in vzmet sta iz umetne mase.
Tlačni zatič je iz jekla, nerjavnega jekla ali POM.
Version
Tlačni zatič (jeklo) je površinsko utrjen z ogljikom in briniran.
Tlačni zatič (nerjavno jeklo) je svetel.
Tlačni zatič (POM) je bel.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev pri načinih uporabe, pri katerih se lahko pojavi več umazanije..
Na primer: lakiranje in peskanje.

Izračun mere X:
Y > = L1-D1/2, potem je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, potem je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Rahla sila vzmeti = modra vzmet
Standardna sila vzmeti = rdeča vzmet
Močnejša sila vzmeti = zelena vzmet
Assembly
Tulec se vtisne v vrtino.
Pred montažo je tulec priporočljivo namočiti.
Drawing reference
1) Montažno orodje
2) Nekatere velikosti imajo odstopajočo obliko zatiča

Y = Višina obdelovanca
W = Dolžina obdelovanca
X = Koordinatna mera
Z = Premer omejila

Druge stranke so kupile tudi