Tulec in vzmet sta iz umetne mase.
Tlačni zatič je iz jekla.
Version
Tlačni zatič je površinsko utrjen z ogljikom in briniran.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev pri načinih uporabe, pri katerih se lahko pojavi več umazanije..
Na primer: lakiranje in peskanje.

Izračun mere X:
Y > = L1-D1/2, potem je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, potem je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Rahla sila vzmeti = modra vzmet
Standardna sila vzmeti = rdeča vzmet
Močnejša sila vzmeti = zelena vzmet
Assembly
Tulec se vtisne v vrtino.
Pred montažo je tulec priporočljivo namočiti.
Drawing reference
1) Montažno orodje
2) Nekatere velikosti imajo odstopajočo obliko zatiča

Y = Višina obdelovanca
W = Dolžina obdelovanca
X = Koordinatna mera
Z = Premer omejila
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi