{"product":{"productId":"agid.24295","price":4.39,"name":"stranski vzmetni pritisni elementi z vzmetjo iz umetne mase, tlačni zatič iz POM"},"currency":"EUR"}
- Odporen proti umazaniji
- Vtisen
- Različne sile vzmeti
Opis
Material
Tulec in vzmet sta iz umetne mase.
Tlačni zatič je iz POM
Tlačni zatič je iz POM
Version
Tlačni zatič je bel.
Note
Stranski vzmetni pritisni elementi služijo za pozicioniranje in vpenjanje, držanje ter pritrditev obdelovancev pri načinih uporabe, pri katerih se lahko pojavi več umazanije..
Na primer: lakiranje in peskanje.
Izračun mere X:
Y > = L1-D1/2, potem je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, potem je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Rahla sila vzmeti = modra vzmet
Standardna sila vzmeti = rdeča vzmet
Močnejša sila vzmeti = zelena vzmet
Na primer: lakiranje in peskanje.
Izračun mere X:
Y > = L1-D1/2, potem je X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, potem je X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Rahla sila vzmeti = modra vzmet
Standardna sila vzmeti = rdeča vzmet
Močnejša sila vzmeti = zelena vzmet
Assembly
Tulec se vtisne v vrtino.
Pred montažo je tulec priporočljivo namočiti.
Pred montažo je tulec priporočljivo namočiti.
Drawing reference
1) Montažno orodje
2) Nekatere velikosti imajo odstopajočo obliko zatiča
Y = Višina obdelovanca
W = Dolžina obdelovanca
X = Koordinatna mera
Z = Premer omejila
2) Nekatere velikosti imajo odstopajočo obliko zatiča
Y = Višina obdelovanca
W = Dolžina obdelovanca
X = Koordinatna mera
Z = Premer omejila
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.