Puša je iz aluminija. Sprejemna plošča je iz jekla. Vzmet je iz jekla.
Version
Puša je modro pocinkana.
Note
Odvisno od primera uporabe je mogoče tlačni zatič lastnoročno izdelati in ga priviti v navojno vrtino sprejemne plošče.
Pri izkoriščanju hoda (S) s pripadajoči dolžino (L1) je mogoče doseči ustrezni stranski tlak (F).
Oblika B je dodatno zatesnjena pred vdorom ostružkov in umazanije.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi