2 Zadetkov

Opis

Material
Puša je iz aluminija. Sprejemna plošča je iz jekla. Vzmet je iz jekla.
Version
Puša je modro pocinkana.
Sprejemna plošča je utrjena in brinirana.
Note
Odvisno od primera uporabe je mogoče tlačni zatič lastnoročno izdelati in ga priviti v navojno vrtino sprejemne plošče.
Pri izkoriščanju hoda (S) s pripadajoči dolžino (L1) je mogoče doseči ustrezni stranski tlak (F).
Oblika B je dodatno zatesnjena pred vdorom ostružkov in umazanije.

Druge stranke so kupile tudi