Puša je iz nerjavnega jekla 1.4305.

Tlačni zatič je iz POM.

Vzmet je iz nerjavnega jekla 1.4310.



Varovalo navoja je iz najlona.

Version
Svetel.
Drawing reference
L2 = pribl. dva zavoja navoja

1) navojni zatič je prilepljen
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Más ügyfelek ezt is megvásárolták