{"product":{"productId":"agid.22840","price":34.53,"name":"Tlačna natezalna zapirala iz nerjavnega jekla "},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje in pritisni gumb sta iz nerjavnega jekla.
Version
Ohišje in pritisni gumb sta svetla.
Prikaži več
Prikaži manj
Tlačna natezalna zapirala iz nerjavnega jekla z glavo iz nerjavnega jekla
od
36,18 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Tlačna natezalna zapirala iz nerjavnega jekla
od
34,53 €
brez DDV
brez stroškov pošiljanja
Opis
Opis izdelka
Tlačna natezalna zapirala služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje in pritisni gumb sta iz nerjavnega jekla.
Version
Ohišje in pritisni gumb sta svetla.
Note
Oblika A za debelino plošče 3 do 10 mm.
Oblika B za debelino plošče 3 do 27 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Oblika B za debelino plošče 3 do 27 mm.
Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Namestite tlačno natezalno zapiralo nad vpenjalni sornik brez pritiskanja gumba, tako je tlačno natezalno zapiralo vpeto.
Za sprostitev pritisnite gumb in tlačno natezalno zapiralo snemite.
Za sprostitev pritisnite gumb in tlačno natezalno zapiralo snemite.
Application
Možnost montaže A v kombinaciji z distančnimi obroči, za debelino plošče 3 do 10 mm.
Možnost montaže B za debelino plošče 10 do 27 mm.
Možnost montaže B za debelino plošče 10 do 27 mm.
Attention
Navedene izvlečne sile veljajo samo v povezavi z vpenjalnimi sorniki K1564.
Drawing reference
1) plošča
Accessory
distančni obroči K1563.
vpenjalni sornik K1564.
vpenjalni sornik K1564.