kroglični zaporni sorniki
Kroglični zaporni sorniki se uporabljajo za preprosto in hitro povezovanje in pritrditev strojnih delov in obdelovancev. Aksialno varovalo se sproži s pritiskom na pritisni gumb.
Križni ročaji
Križni ročaji zagotavljajo varen oprijem in so idealni za ročno vpenjanje ali nastavljanje.
Kroglični zaporni sorniki KIPP: kakovost in zanesljivost za vaše uporabe
Kroglični zaporni sorniki so mehanski povezovalni elementi. Uporabljajo se za medsebojno povezavo dveh ali več delov. Po potrebi jih je mogoče tudi hitro znova ločiti.
Kroglični zaporni sorniki torej služijo preprostemu povezovanju ali pritrjevanju dveh obdelovancev. Zato so zlasti primerni za uporabe, pri katerih sta potrebni hitra montaža in demontaža.
Kroglični zaporni sorniki se uporabljajo v živilski industriji, kemični industriji ali v letalski in vesoljski industriji. Zaradi pestre ponudbe družbe KIPP so sorniki uporabni tudi na drugih področjih, npr. v strojništvu ali avtomobilski industriji.
Kroglični zaporni sornik je sestavljen iz valjastega zatiča, ki ima na koncu majhne kroglice. S pritiskom na gumb na zgornjem koncu sornika se kroglice na spodnjem koncu sprostijo. Sornik lahko zdaj vstavite v ustrezno odprtino. Ko pritisni gumb sprostite, kroglice ponovno izstopijo iz svojih odprtin in z napetostjo ustvarijo zaklep.
Z visoko zadrževalno silo in preprostim rokovanjem zagotavlja kroglični zaporni sornik varne povezave in brezhibne poteke pri tehničnih uporabah. Sorniki so na voljo v različnih velikostih in materialih ter z različnimi vrstami ročajev, zato se jih lahko uporablja v najrazličnejših situacijah.
Prednosti krogličnih zapornih sornikov KIPP
Kroglični zaporni sorniki KIPP
Zakaj kroglični zaporni sorniki KIPP?
Prednosti krogličnih zapornih sornikov KIPP
Kroglični zaporni sorniki KIPP ponujajo številne prednosti, zaradi katerih so posebej privlačni za uporabo v številnih tehničnih in industrijskih aplikacijah. Poleg visoke kakovosti in preprostega rokovanja prepričajo z naslednjimi prednostmi:
- Raznolike vrste ročajev: družba KIPP ponuja sornike z različnimi vrstami ročajev, kot so T-ročaj, L-ročaj, gobasti ročaj in obročni ročaj. Ta raznolikost omogoča ergonomsko uporabo, skladno s potrebami in prilagojeno specifičnim zahtevam vašega načina uporabe.
- Varno zaklepanje: z robustnim vzmetnim mehanizmom kroglice zagotavljajo veliko zadrževalno silo, ki zagotavlja varno povezavo. To je zlasti pomembno pri uporabah, pomembnih za varnost.
- Raznolike izvedbe: kroglični zaporni sorniki so na voljo v različnih izvedbah. Med drugim kot različice z možnostjo zaklepanja, sorniki s pritrditvijo glave in modeli z visoko natezno trdnostjo. Te možnosti zagotavljajo dodatno varnost in funkcionalnost na najrazličnejših področjih uporabe.
Videoposnetek o uporabi krogličnih zapornih sornikov z možnostjo zaklepanja je na voljo tukaj.
- Visoka zadrževalna sila in varnost: sorniki omogočajo visoko zadrževalno silo in skrbijo za varno povezavo, kar je velikega pomena pri uporabah, pomembnih za varnost.
- Raznoliki materiali in velikosti: kroglični zaporni sorniki so na voljo v različnih materialih in velikostih, kar zagotavlja prilagodljivo izbiro ustreznega izdelka za specifične uporabe.
- Obstojni in odporni proti koroziji: zaradi uporabe kakovostnih materialov, odpornih proti koroziji, kot je nerjavno jeklo, se kroglični zaporni sorniki KIPP ponašajo z dolgo življenjsko dobo, tudi v zahtevnih okoljih.
- Dodatni izdelki: poleg krogličnih zapornih sornikov ponudba vključuje tudi pritisne vpenjalne zaklepe in zaporne sornike, ki prav tako zagotavljajo hitre in varne povezave.
Kroglični zaporni sorniki KIPP
Kroglični zaporni sorniki delujejo na preprost, a učinkovit način, ter povezujejo dva dela med seboj in jih po potrebi znova ločijo.
Kako uporabljati kroglični zaporni sornik:
- Vstavljanje sornika: kroglični zaporni sornik je sestavljen iz valjastega zatiča z majhnimi kroglicami, vstavljenimi v stranske odprtine sornika. Ko sornik potisnete v ustrezno izvrtino, se kroglice ob stiku s steno potisnejo navznoter.
- Zapahnitev: takoj ko je sornik v celoti vstavljen v izvrtino, se kroglice premaknejo v določen položaj. V tem položaju jih ni več mogoče potisniti navznoter, ker nalegajo na notranji površini sornika. Tako se kroglice zaskočijo in držijo sornik trdno v izvrtini. To zaščiti povezavo in preprečuje, da bi se sornik izvlekel.
- Sprostitev sornika: za ponovno sprostitev sornika pritisnite gumb na drugem koncu sornika ali povlecite za obroč. Pri tem se aktivira mehanizem, ki vleče kroglice navznoter. Takoj ko so kroglice uvlečene, je mogoče sornik enostavno izvleči iz izvrtine.
Poleg standardnih krogličnih zapornih sornikov z ročajem, sornikov in pritisnih gumbov iz nerjavnega jekla 1.4305 vsebuje ponudba družbe KIPP tudi druge vrste krogličnih zapornih sornikov.
Poleg standardne izvedbe s sorniki iz nerjavnega jekla 1.4305 je isti model na voljo tudi kot različica s krogličnimi sorniki iz nerjavnega jekla 1.4542. Za te sornike je značilna velika stabilnost. Primerni so za uporabo, kjer je potrebna posebej visoka strižna trdnost.
Kjer je v opisu navedena strižna sila, gre za teoretično lomno obremenitev. To so neobvezujoče orientacijske vrednosti brez upoštevanja varnostnih faktorjev in ob izključitvi vsakršne odgovornosti.
Standardni modeli, kot so zgoraj navedeni modeli, imajo omejeno dolžino zaradi vgrajene mehanike. Pri krogličnih zapornih sornikih z zaklepom glave je zaklepni mehanizem nameščen neposredno pod glavo. To omogoča izvedbo modelov z daljšimi sorniki.
Zlasti je treba omeniti kroglične zaporne sornike s plastičnim ročajem. Ročaj in pritisni gumb sta izdelana iz termoplasta, jekleni deli pa iz nerjavnega jekla. Termoplast je material iz umetne mase, ki ga odlikujeta visoka oblikovna obstojnost in dobra kemična odpornost. Deli iz termoplasta so lahki in se uporabljajo v okoljih, kjer sta pomembni nizka teža in stroškovna učinkovitost.
V kombinaciji z deli iz nerjavnega jekla, ki prepričajo z odpornostjo proti koroziji in visoko trdnostjo, je ta izvedba primerna za uporabo v zahtevnih okoljih.
Glavni element je izdelan iz jekla ali nerjavnega jekla, za material komponent pa lahko izbirate med aluminijem, nerjavnim jeklom, poliamidom, termoplastom in cinkom. Medtem ko je za plastične ročaje značilna nizka teža, modeli iz cinkove tlačne litine izstopajo zaradi višje temperaturne stabilnosti.
Prek možnosti filtriranja lahko dodatno izberete različne oblike ročajev krogličnih zapornih sornikov. Na voljo so naslednje vrste ročajev:
- T-ročaj
- Obročni ročaj
- Z glavo ali brez
- Z vrtljivim sprožanjem
- Kroglični zaporni sorniki z L-ročajem
- Gobasti ročaj (običajen in nastavljiv)
Zakaj kroglični zaporni sorniki KIPP?
Specializirali smo se za razvoj in proizvodnjo kakovostnih upravljalnih delov, normiranih elementov in vpenjalne tehnike. Vse od ustanovitve leta 1919 smo nenehno nadgrajevali naše strokovno znanje in se uveljavili kot vodilni ponudnik v industriji. Dolgoletne izkušnje v panogi ne zagotavljajo le poglobljenega strokovnega znanja, pač pa tudi vrhunsko natančnost in zanesljivost pri proizvodnji krogličnih zapornih sornikov.
Znani smo po naših odličnih proizvodnih standardih. Vsi izdelki so izdelani z največjo stopnjo natančnosti, tako da ustrezajo najstrožjim industrijskim zahtevam.
Ponujamo obsežno paleto izdelkov, ki poleg krogličnih zapornih sornikov vključuje tudi številne druge povezovalne elemente, vpenjalno tehniko in upravljalne dele. Mednje na primer sodijo pritisni vpenjalni zaklepi, zaporni sorniki in ročaji v različnih izvedbah.
Ker smo osredotočeni na potrebe strank, ne ponujamo le standardiziranih rešitev, pač pa razvijamo tudi izdelke po meri za posebne načine uporabe. Služba za stranke in tehnično svetovanje predstavljata osrednja elementa našega uspeha.