2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Vrtljiva natezalna zapirala služijo hitri in preprosti menjavi ter zapiranju priprav ali loput.
Vpenjanje brez orodja skrajša čas opremljanja.
Material
Ohišje iz nerjavnega jekla.
Vrtljivi gumb je iz termoplastičnega PA (poliamida) ali nerjavnega jekla.
Version
Ohišje je svetlo.
Vrtljivi gumb je iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, črn.
Vrtljivi gumb je iz nerjavnega jekla, svetlega.
Note
Fiksirni vijaki M2 ali M3 iz inoksa so priloženi.
Debelina plošče se spreminja glede na uporabo različnih vpenjalnih vijakov (K2257).

Možnost montaže 1 z vpenjalnimi sorniki oblike A za debelino plošče 6 mm ali z vpenjalnimi sorniki oblike B za debelino plošče 9 mm.
Možnost montaže 2 z vpenjalnimi sorniki oblike A za debelino plošče > 6 do 20 mm ali z vpenjalnimi sorniki oblike B za debeline plošče > 9 do 20 mm.

Vpenjalni vijak je treba naročiti posebej.

Če je držalna sila presežena, bo med ploščama nastala reža večja od 0,1 mm.
Method of operation
Prepričajte se, da je vrtljiva glava v položaju ”OFF”.
Vrtljivo ključavnioc postavite čez vpenjalni sornik in obrnite vrtljivo glavo v položaj ”ON”.
Drawing reference
1) Možnost montaže 1
2) Možnost montaže 2
3) Plošča
Accessory
Vpenjalni sorniki iz inoksa za vrtljive ključavnice K2257.

Druge stranke so kupile tudi