2 Zadetkov

Opis

Opis izdelka
Aretirni sorniki se uporabljajo tam, kjer je treba preprečiti spremembo aretirnega položaja zaradi prečnih sil. Pomik v naslednji aretirni položaj je mogoče izvesti šele po ročno sproženem pomiku sornika ven. Če naj pomikanje ven poteka v daljšem časovnem obdobju in naj se prepreči skok aretirnega zatiča nazaj, je treba uporabiti obliko D.

Za aretirni sornik premium so značilne višje proizvodne zahteve glede aretirnega sornika in navojne puše. Poleg tega je bila navojni puši dodana funkcija centriranja, ki se lahko uporabi za povečanje natančnosti pozicioniranja.
Material

Izvedba iz jekla:

navojna puša in aretirni zatič iz avtomatskega jekla.



Izvedba iz nerjavnega jekla:

navojna puša 1.4305.

aretirni zatič 1.4034.



Gobasti ročaj je iz termoplasta.


Varovalo navoja je iz poliamida.

Version
Jeklena izvedba:
Navojna puša je brunirana.
Aretirni zatič je utrjen, brušen in bruniran.

Izvedba iz nerjavnega jekla:
Navojna puša je svetla.
Aretirni zatič je utrjen in brušen ter svetel.

Gobasti ročaj črnosive barve RAL7021.
Assembly
Pri uporabi centriranja navojne puše je priporočljivo pred zarezovanjem navoja izdelati ujem na sprejemnem delu.
Konične podložne površine se prilagodijo z navojno pušo in protimatico.
On request
Posebne izvedbe.
Drawing reference
Oblika B: brez zaskočnega utora, s protimatico
Oblika D: z zaskočnim utorom, s protimatico

Druge stranke so kupile tudi