Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so iz oplemenitenega jekla.
Version
Dvojna zagozda in vpenjalni segmenti so oplemeniteni, črni.
Note
Posebnost tega zagozdnega vpenjala je obdelovalni dodatek. Ta dodatna dolžina omogoča, da je mogoče izdelati konture, prilagojene geometriji obdelovancev. Poleg tega so zaradi svojega načina delovanja primerna za večkratno vpenjanje. Površine zagozd omogočajo visoke natezalne sile.

Po izbiri se lahko zagozdna vpenjala za vpenjanje uporabljajo v navojni vrtini ali v T-utoru. Z zategovanjem vpenjalnega vijaka se vpenjalna segmenta premikata navzven in potiskata obdelovance ob trdne omejilne vpenjalne elemente obdelovalne priprave.
S pomočjo izdelane podolgovate luknje v dvojni zagozdi je mogoče zagozdna vpenjala premikati oz. izenačiti tolerance.

pot premika:
M8 = ±0,5 mm
M10 = ±1,0 mm
M12 = ±1,0 mm
M16 = ±1,5 mm
Attention
Posebnost zagozdnih vpenjal je obdelovalni dodatek, ki na vpenjalni primež obsega 3 mm za izvedbo M8 in 5 mm za izvedbe M10, M12 in M16.
Drawing reference
D) Vijak s cilindrično glavo DIN 6912

1) zagozdno vpenjalo
2) obdelovanec
3) nasprotno držalo
4) osnovna plošča
5) hidravlični/pnevmatski cilinder
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi