{"product":{"productId":"agid.22199","price":68.43,"name":"vpenjalni sorniki iz jekla, oblika B"},"currency":"EUR"}
Opis
Material
Vzvod z ročajem je iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.
Centrirni sornik in zatični klin sta iz jekla 1.0715.
Vpenjalni obroč je iz jekla.
Centrirni sornik in zatični klin sta iz jekla 1.0715.
Vpenjalni obroč je iz jekla.
Version
Vzvod z ročajem črn, s prevleko iz umetne mase.
Centrirni sornik in zatični klin sta fosfatirana.
Zatični klini so brinirani.
Merilna skala je izdelana z laserjem.
Centrirni sornik in zatični klin sta fosfatirana.
Zatični klini so brinirani.
Merilna skala je izdelana z laserjem.
Note
Pri vrtenju vpenjalnega ročaja se vpenjalna klina vpneta v vrtini. S pomočjo brezstopenjsko nastavljivega vpenjalnega obroča je mogoče varno pritrditi enega ali več omejilnih elementov različne debeline.
Application
Vpenjalni sorniki so idealno primerni za pritrjevanje običajnih omejilnih elementov, tudi z različnimi debelinami materiala, na rastrskih mizah z luknjami/varilnih mizah s Ø lukenj 16 mm ali 28 mm.
Advantages
Brezstopenjsko nastavljivo območje vpenjanja 0‒36 mm in 0‒75 mm.
Neobčutljivo za premere in kakovost površine vrtine (do H12).
Območje vpenjanja je mogoče z lahkoto vnaprej nastaviti s skalo.
Za površino ugodno vpenjanje v vrtini.
Učinek vlečenja navzdol tudi pri tanjši debelini materiala mize (≥8 mm ali ≥4 mm).
Združljivi z vsemi običajnimi omejilnimi elementi.
Neobčutljivo za premere in kakovost površine vrtine (do H12).
Območje vpenjanja je mogoče z lahkoto vnaprej nastaviti s skalo.
Za površino ugodno vpenjanje v vrtini.
Učinek vlečenja navzdol tudi pri tanjši debelini materiala mize (≥8 mm ali ≥4 mm).
Združljivi z vsemi običajnimi omejilnimi elementi.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.