Vzvodi z ročajem so iz cinkove tlačne litine po DIN EN 12844.

Vpenjalni kotniki so iz cinkove tlačne litine.

Vpenjalni klini so iz jekla 1.0715 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Vzvod z ročajem črn, s prevleko iz umetne mase.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Note
Vpenjalni kotniki so primerni za pritrjevanje aluminijastih profilov na rastrskih mizah z luknjami ali ploščah z vrtino Ø 16 mm, Ø 20 mm ali Ø 28 mm, na primer kot omejilo. S sprostitvijo vpenjalnega ročaja se sprostita obe vpetji, tako da je možno prosto vrtenje in premikanje. Vpenjalni sorniki z vpenjalnim kotnikov se večinoma uporabljajo v parih.
Advantages
Delujejo tudi pri tanjši debelini materiala vpenjalne plošče (kovina: ≥8 mm ali ≥4 mm in les ≥18 mm).
Za površino ugodno vpenjanje v vrtini.
Upravljanje brez orodja.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi