Adapterska plošča je iz jekla.

Zatični klini so iz jekla 1.0715 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Adapterska plošča je pocinkana.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Note
Adapterske plošče omogočajo združljivost hitrih vpenjal z razporedom lukenj 3 ali 4, za rastrske plošče z luknjami ali plošče z vrtino Ø 16 mm, Ø 20 mm ali Ø 28 mm.
Z vrtenjem vijaka s cilindrično glavo se deli vpenjalnega sornika vpnejo v vrtini.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi