Ploščica je iz jekla 1.0715.

Zatični klini so iz jekla 1.0715 ali nerjavnega jekla 1.4305.

Version
Ploščica je pocinkana.
Zatični klini so brinirani ali svetli.
Note
Za fiksiranje adapterskih plošč se kotnik in plošča odprto uporabljata v rastrskih mizah z luknjami ali ploščah z vrtino Ø 16 mm, Ø 20 mm ali Ø 28 mm. Tudi za uporabo kot točkovno omejilo in za pozicioniranje ter fiksiranje menjalnih vpenjalnih plošč. Z vrtenjem vijaka s cilindrično glavo se vpenjalna klina vpneta v vrtini.
Advantages
Delujejo tudi pri tanjši debelini materiala vpenjalne plošče (kovina: ≥8 mm ali ≥4 mm; les ≥18 mm).
Za površino ugodno vpenjanje v vrtini.
Majhna višina.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi