Jeklo.
Version
Pocinkani, modro pasivirani.
Note
Plošče je mogoče v povezavi z vrtljivimi ležaji in ekscentrskimi vpenjali uporabiti za posredno vpenjanje. Plošče se s pomočjo vpenjalnih sornikov s podložko fiksirajo na rastrskih mizah z luknjami. V kombinaciji z ekscentrskimi vpenjalnimi moduli se ti lahko vpnejo tudi na strojnih mizah z utori.
Advantages
Možnost prilagodljivega premikanja in pozicioniranja.
Brezstopenjsko nastavljivi.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi