Ohišje je iz oplemenitenega jekla, pokrov je iz aluminija.
Version
Karbonitridiran.
Note
Bistvena lastnost mehanske vpenjalne matice je integrirano planetno gonilo za povečanje ročnega priteznega momenta. Po ročnem pomiku vpenjalne matice do dela za vpenjanje se pogonski pastorek planetnega gonila sproži z obratom šesterokotnega nastavka za upravljanje „SW1“ v desno. Vpenjalna matica je v vsakem položaju vpenjanja samozaporna. Vpenjalna matica se lahko uporablja za številne namene vpenjanja v celotni strojegradnji, še posebej pa za vpenjanje orodja v stiskalnicah in štancah.
Za primerne vijake za T-žlebove glejte K0698 in K0699.

Vpenjalna matica je dobavljena brez vijakov za T-rezine.
Drawing reference
1) zaskočna mehanika
2) vijaki za T-utore do M24, min. razred trdnosti 10.9
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi