{"product":{"productId":"agid.35865","price":433.16,"name":"Vpenjalne matice z zvezdastim ali T-ročajem"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje je iz oplemenitenega jekla, pokrov je iz aluminija, zvezdast ročaj in T-ročaj sta iz termoplasta.
Version
Karbonitridiran. Zvezdast in T-ročaj sta črna.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Ohišje je iz oplemenitenega jekla, pokrov je iz aluminija, zvezdast ročaj in T-ročaj sta iz termoplasta.
Version
Karbonitridiran. Zvezdast in T-ročaj sta črna.
Note
Vpenjalne matice z zvezdastim ali T-ročajem predstavljajo naslednjo stopnjo razvoja na podlagi splošno uporabne vpenjalne matice K2506. Šesterokotni nastavek za upravljanje nadomešča zvezdasti oz. T-ročaj z dodatno mehaniko zaskočitve. Integrirano planetno gonilo služi kot ojačevalnik sile, zaskočna mehanika pa izvaja avtomatsko preklapljanje s premikanja za pristavljanje na dejansko natezanje s silo. Na ta način je mogoče pri najpreprostejšem ročnem upravljanju brez dodatnega obročnega ali nasadnega ključa itd. doseči bistvene natezalne sile. Robustna sestava in samozaporna funkcija zagotavljata visoko obratovalno varnost. Vpenjalne matice se uporabljajo na mnogih drugih področjih razen strojegradnje za primere uporabe, pri katerih je treba doseči visoke sile natezanja in vpenjanja z najmanjšo možno uporabo sile. Pod normalnimi pogoji obratovanja (maks. 120 °C) vpenjalne matice ne potrebujejo vzdrževanja.
Razred trdnosti navojnega sornika mora znašati najmanj Q 10.9.
Pri premerih navojev, manjših od M16, je treba uporabiti navojne sornike z razredom trdnosti 12.9 oz. zmanjšati maksimalno dovoljeno statično obremenitev.
Razred trdnosti navojnega sornika mora znašati najmanj Q 10.9.
Pri premerih navojev, manjših od M16, je treba uporabiti navojne sornike z razredom trdnosti 12.9 oz. zmanjšati maksimalno dovoljeno statično obremenitev.
Advantages
- Preprosto, ročno upravljanje.
- Visoke natezalne sile na podlagi ojačane sile.
- Hitro pristavljanje na podlagi preklopne avtomatike.
- Visoka obratovalna varnost s samozaporno funkcijo.
- Visoke natezalne sile na podlagi ojačane sile.
- Hitro pristavljanje na podlagi preklopne avtomatike.
- Visoka obratovalna varnost s samozaporno funkcijo.
Drawing reference
1) zaskočna mehanika
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.