Opis izdelka
Izdelki Smart Products ponujajo dodano vrednost, saj lahko elektronsko poizvedujejo o stanju aktiviranja različnih vpenjalnih in postavnih elementov.

Vpenjalni element s senzorjem sile omogoča primerjavo sile, s katero je vpet obdelovanec, s predhodno definirano želeno vrednostjo.
Nastavitev želene vrednosti je opisana v navodilih za uporabo.

Če je vpenjalni element z luknjo povezan z modulom Bluetooth K1831 prek vgrajene vtičnice USB tipa C, brezžično prenaša stanje senzorja. Signal lahko nato sprejme in nadalje obdela, na primer s prehodom K1494.
Poleg tega vgrajeni LED zaslon Bluetooth modula prikazuje stanje vpenjalnega elementa z luknjo.

Vpenjalni element se napaja prek modula Bluetooth, ki ga je mogoče po potrebi zamenjati brez ponovne konfiguracije.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Ohišje vtiča, jeklo.
Version
Kaljen in briniran. Trdota 36-40 HRC.
Note
Vpenjalni element s senzorjem sile omogoča primerjavo sile, s katero je vpet obdelovanec, s predhodno definirano ciljno vrednostjo. Nastavitev želene vrednosti je opisana v navodilih za uporabo.
Če je vpenjalni element opremljen z modulom Bluetooth, je mogoče silo beležiti in elektronsko obdelati.
Vpenjalni element se napaja prek modula Bluetooth, ki ga je mogoče po potrebi zamenjati brez ponovne konfiguracije.
Modul Bluetooth K1831 je mogoče povezati z vpenjalnim elementom prek USB tipa C.
Zanesljivo navedbo sile je mogoče zagotoviti le, če je na označenem območju uporabljena napetost.
Technical Data
Glejte Prenosi, Tehnično navodilo.
Application
Postopek vpenjanja je mogoče nadzorovati s pomočjo vpenjalnega elementa.
Toleranca: ±10 % do želene vrednosti.
Temperature range
0 °C do +65 °C.
Safety
Vpenjalni elementi s senzorji sile niso primerni za zaščito ljudi.
Drawing reference
1) Senzor sile
2) USB tipa C
3) Prednostno območje vpenjanja
Accessory
Modul Bluetooth K1831.
Prehod K1494.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi