Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je oplemeniten in pocinkan.
Oporni vijak je oplemeniten, razred trdnosti 8.8.
Note
Oporni podaljški obsegajo pritisni element, oporni vijak in pritrdilne vijake za vpenjalni element z luknjo.
Oporni podaljški se uporabljajo za povečanje višine vpenjanja pri vpenjalnih elementih z luknjo.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi