Oplemeniteno jeklo.
Version
Kovan, črno pocinkan.
Note
Za zmanjšanje obrabe uravnalnega vijaka priporočamo uporabo paste za vijake.
Vpenjalec je mogoče s poviševalnim elementom dodatno zvišati. Za vpenjalce 44 kN in 60 kN ni na voljo noben poviševalni element.

Vpenjalni element, nosilni element, matica po DIN 508 z vpenjalnim vijakom, razred trdnosti 12.9, so del obsega dobave.
Application
S sprožanjem prestavitvenega vijaka se vpenjalna roka brezstopenjsko prestavlja po višini, obdelovanec pa se vpne.
Advantages
- Zelo visoke natezalne sile 22–60 kN.
- Nizka višina.
- Preprosta montaža elementov.
- Možno je zelo hitro, preprosto vpenjanje.
- Možnost brezstopenjskega nastavljanja po višini in dolžini.
- Uporaba v t-maticah 12–28 mm in rastrskih sistemih M10, M12, M16, M18, M20, M24.
- Pritisni kos je na voljo v gladki in rebrasti različici.
Accessory
Poviševalni element K1206.
Pritisni kosi iz nerjavnega jekla K1215.
Pritisni kosi iz plastike K2226.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi