Jeklo.
Version
Kovani in oplemeniteni, lakirani.
Vijačni deli so razreda trdnosti 8.8.
Note
Brezstopenjski vpenjalni element z luknjo hitro premosti različne višine vpenjanja brez dodatne podlage in potrebuje manj prostora na strojni mizi. Izveden je za največje obremenitve in posebej primeren za vpenjanje orodja za rezanje in štancanje.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi