Oplemeniteno jeklo.
Version
Oplemeniten in briniran.
Note
Dvostranski vpenjalni elementi z luknjo so še posebej primerni za večkratno vpenjanje.
Pri posebnih vrstah uporabe je mogoče vpenjalno prirobnico zamenjati za vpenjalno prirobnico po meri, tako da odvijete vpenjalni vijak. Vpenjalno prirobnica mora vedno imeti naležno točko na obeh straneh.
Function principle
1. Šesterokotni vijak zategnite z ročnim ali električnim orodjem (pri tem upoštevajte maksimalni pritezni navor). Pri postopku vpenjanja vpenjalna prirobnica samodejno izvede četrtino obrata in potem začne vpenjalni hod.

2. Za sprostitev ravnajte obratno. Vpenjalna prirobnica samodejno znova zavzame svoj izhodiščni položaj (z vpenjalnim vijakom je mogoče spremeniti položaj vpenjalne prirobnice).
Drawing reference
1) šesterokotni vijak
2) utorna matica
3) aretirni vijak
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi