Oplemeniteno jeklo.
Version
utrjeno, črno pocinkano
Note
Pri uporabi vpenjalnega elementa brez t-matice v skladu z DIN508 mora natezna trdnost sprejemne plošče znašati najmanj 900 N/mm².
Priporočilo: medsebojno sestavite največ 2 vmesna elementa.
Advantages
Zaklepček omogoča brezvijačno medsebojno povezavo med poviševalnimi elementi in kompaktnim vpenjalcem.
Accessory
Kompakten vpenjalec K2227.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi