{"product":{"productId":"agid.32687","price":445,"name":"Kompakten vpenjalec"},"currency":"EUR"}
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
utrjeno, črno pocinkano
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
utrjeno, črno pocinkano
Note
Pri uporabi vpenjalnega elementa brez t-matice v skladu z DIN508 mora natezna trdnost sprejemne plošče znašati najmanj 900 N/mm².
Ne čistite s stisnjenim zrakom.
Ne čistite s stisnjenim zrakom.
Application
S sprožanjem prestavitvenega vijaka se vpenjalna roka brezstopenjsko prestavlja po višini, obdelovanec pa se vpne.
Advantages
- Brezstopenjsko vpenjanje.
- Natezalne sile 12 kN/16 kN.
- Kompaktna izvedba.
- Višinska lestvica omogoča hitro prednastavitev vpenjalne višine.
- Pritisni kos je montiran tako, da ga ni mogoče izgubiti.
- Odporno proti umazaniji in ostružkom.
- Na podlagi upognjene vpenjalne roke je zagotovljeno pravokotno vpenjanje, ki omogoča zanesljivost procesa, z opredeljenim navorom.
- Kompaktni vpenjalec je mogoče z novo vrsto zaklepčka brezvijačno povezati s poviševalnim elementom K2228.
- Natezalne sile 12 kN/16 kN.
- Kompaktna izvedba.
- Višinska lestvica omogoča hitro prednastavitev vpenjalne višine.
- Pritisni kos je montiran tako, da ga ni mogoče izgubiti.
- Odporno proti umazaniji in ostružkom.
- Na podlagi upognjene vpenjalne roke je zagotovljeno pravokotno vpenjanje, ki omogoča zanesljivost procesa, z opredeljenim navorom.
- Kompaktni vpenjalec je mogoče z novo vrsto zaklepčka brezvijačno povezati s poviševalnim elementom K2228.
Accessory
Poviševalni elementi z zaklepčkom K 2228.
Komplet pritisnih kosov K2229.
Komplet pritisnih kosov K2229.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.