Ohišje je iz aluminija.
Vpenjalna roka je iz jekla.
Version
Ohišje je eloksirano.
Vpenjalna roka je utrjena in ponikljana.
Note
Pnevmatsko vlečno vpenjalo je primerno za vpenjanje obdelovancev. Vlečno vpenjalo se sproža z zrakom. Na podlagi velikega kota pomikanja vpenjalne roke navznoter je možno prosto vstavljanje in odstranjevanje obdelovancev. Na ta način se doseže optimalna dostopnost obdelovanca. Oblika bloka ohišja nudi univerzalne možnosti pritrditve, tako da je vlečno vpenjalo mogoče optimalno prilagoditi obdelovancu za vpenjanje. V vpenjalno roko vlečnega vpenjala je mogoče dodatno vgraditi nihalne podlage z gladko ali rebrasto površino. Tako je mogoče vpeti surove dele ali že obdelane obdelovance.
Pnevmatska vlečna vpenjala je mogoče istočasno namestiti na več mestih na obdelovancu in jih sprožati v določenem zaporedju. Krmiljenje poteka s strojnim ali ročnim krmiljenjem. Na splošno pnevmatska vpenjala odlikuje, da se sprožajo s stisnjenim zrakom. To privede do razbremenitve uporabnika, še posebej pri pogostih postopkih vpenjanja.

Natezalna sila se nanaša na 0,5 MPa.
On request
Nosilci senzorjev, brez senzorja.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi