{"product":{"productId":"agid.32533","price":561,"name":"Vpenjalni element z nihajnim vložkom za vpenjalni sistem s potegom navzdol"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Version
Glavni element je briniran.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjalni element z nihajnim vložkom in učinkom vlečenja navzdol za predhodno obdelavo neposrednega vpenjanja kot tudi za obdelavo neobdelanih delov.
Material
Jeklo.
Version
Glavni element je briniran.
Note
Zaradi izjemno stabilne strukture, visokih vpenjalnih sil in kompaktne zasnove je vpenjalni element z učinkom vlečenja navzdol primeren za predhodno obdelavo neposrednega vpenjanja (OP10) s 5-osnim modularnim vpenjalnim sistemom kot tudi za vpenjanje neobdelanih delov vseh vrst plošč in drugih obdelovancev.
Zaradi integriranih nihajnih podpor se vpenjalna točka prilagaja geometriji obdelovanca. To pomeni, da lahko tudi poševne geometrije obdelovancev hitro in varno vpnete.
Različne izvedbe nihajnih podpor pokrivajo širok spekter uporabe.
Z dvema velikostma sistema in neskončno spremenljivo premičnostjo vpenjalnega sistema je mogoče vpeti katero koli velikost obdelovanca.
Višino vpenjanja obdelovanca je mogoče prilagodljivo nastaviti z različnimi pozicionirnimi nogicami in fino nastavitvijo.
Vmesnika za mrežne plošče (dimenzije mreže 40/50) in za vpenjalne sisteme z ničelno točko UNILOCK sta standardno integrirana.
Zaradi integriranih nihajnih podpor se vpenjalna točka prilagaja geometriji obdelovanca. To pomeni, da lahko tudi poševne geometrije obdelovancev hitro in varno vpnete.
Različne izvedbe nihajnih podpor pokrivajo širok spekter uporabe.
Z dvema velikostma sistema in neskončno spremenljivo premičnostjo vpenjalnega sistema je mogoče vpeti katero koli velikost obdelovanca.
Višino vpenjanja obdelovanca je mogoče prilagodljivo nastaviti z različnimi pozicionirnimi nogicami in fino nastavitvijo.
Vmesnika za mrežne plošče (dimenzije mreže 40/50) in za vpenjalne sisteme z ničelno točko UNILOCK sta standardno integrirana.
Advantages
- Učinek vlečenja navzdol.
- Vpenjanje poševnih geometrij obdelovancev.
- Vodoravna nastavitev.
- Možne so različne višine podpore obdelovanca.
- Vgrajena fina nastavitev višine vpenjanja.
- Vpenjanje poševnih geometrij obdelovancev.
- Vodoravna nastavitev.
- Možne so različne višine podpore obdelovanca.
- Vgrajena fina nastavitev višine vpenjanja.
Scope of delivery
1 kos Vpenjalni element z nihajnim vložkom.
1 kos Pozicionirna nogica K0298.2081.
1 kos Pozicionirna nogica K0298.2081.
Drawing reference
1) Pozor: nevarnost deformacije!
Na tem območju ne smete pritrditi vpenjalnih klešč!
Oblika A: nihajna podpora, gladka
Oblika B: nihajna podpora, z vložkom iz POM
Oblika C: nihajna podpora, z narebričenjem
Oblika D: nihajna podpora, z vložkom iz trde kovine
Na tem območju ne smete pritrditi vpenjalnih klešč!
Oblika A: nihajna podpora, gladka
Oblika B: nihajna podpora, z vložkom iz POM
Oblika C: nihajna podpora, z narebričenjem
Oblika D: nihajna podpora, z vložkom iz trde kovine
Accessory
- Pozicionirne nogice K0298.
- Adapterska plošča za vpenjalni sistem s potegom navzdol K2199.
- Prilagoditveni obroči K2200.
- Adapterska plošča za vpenjalni sistem s potegom navzdol K2199.
- Prilagoditveni obroči K2200.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.