{"product":{"productId":"agid.32529","price":528,"name":"Vpenjalni element s prijemalnim vložkom za vpenjalni sistem s potegom navzdol"},"currency":"EUR"}
Material
Jeklo.
Version
Glavni element je bruniran.
Prijemalni vložek je utrjen.
Prijemalni vložek je utrjen.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjalni element s prijemalnim vložkom in učinkom vlečenja navzdol za predhodno obdelavo neposrednega vpenjanja kot tudi za obdelavo neobdelanih delov.
Material
Jeklo.
Version
Glavni element je bruniran.
Prijemalni vložek je utrjen.
Prijemalni vložek je utrjen.
Note
Zaradi izjemno stabilne strukture, visokih vpenjalnih sil in kompaktne zasnove je vpenjalni element primeren za predhodno obdelavo neposrednega vpenjanja (OP10) s 5-osnim modularnim vpenjalnim sistemom kot tudi za vpenjanje neobdelanih delov vseh vrst plošč in drugih obdelovancev.
Z dvema velikostma sistema in neskončno spremenljivo premičnostjo vpenjalnega sistema je mogoče vpeti katero koli velikost obdelovanca.
Višino vpenjanja obdelovanca je mogoče prilagodljivo nastaviti z različnimi pozicionirnimi nogicami in fino nastavitvijo.
Vmesnika za mrežne plošče (dimenzije mreže 40/50) in za vpenjalne sisteme z ničelno točko UNILOCK sta standardno integrirana.
Z dvema velikostma sistema in neskončno spremenljivo premičnostjo vpenjalnega sistema je mogoče vpeti katero koli velikost obdelovanca.
Višino vpenjanja obdelovanca je mogoče prilagodljivo nastaviti z različnimi pozicionirnimi nogicami in fino nastavitvijo.
Vmesnika za mrežne plošče (dimenzije mreže 40/50) in za vpenjalne sisteme z ničelno točko UNILOCK sta standardno integrirana.
Advantages
- Učinek vlečenja navzdol.
- Vodoravna nastavitev.
- Možne so različne višine podpore obdelovanca.
- Vgrajena fina nastavitev višine vpenjanja.
- Vodoravna nastavitev.
- Možne so različne višine podpore obdelovanca.
- Vgrajena fina nastavitev višine vpenjanja.
Scope of delivery
1 kos Vpenjalni element s prijemalnim vložkom.
1 kos Pozicionirna nogica K0298.2081.
1 kos Pozicionirna nogica K0298.2081.
Drawing reference
1) Pozor: nevarnost deformacije!
Na tem območju ne smete pritrditi vpenjalnih klešč!
Na tem območju ne smete pritrditi vpenjalnih klešč!
Accessory
- Pozicionirne nogice K0298.
- Adapterska plošča za vpenjalni sistem s potegom navzdol K2199.
- Prilagoditveni obroči K2200.
- Adapterska plošča za vpenjalni sistem s potegom navzdol K2199.
- Prilagoditveni obroči K2200.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.