{"product":{"productId":"agid.135","price":134.37,"name":"Vpenjalec iz jekla z vpenjalnim ročajem in podaljšano luknjo, rebrasta vpenjalna čeljust iz POM"},"currency":"EUR"}
- se lahko uporablja neposredno na strojnih mizah
- z učinkom vlečenja navzdol
- prilagodljiva uporaba
- vpenjalni primeži so površinsko utrjeni
- Ročno sprožanje
Opis
Material
Jeklo.
Version
Površinsko utrjeno in brinirano.
Note
Vlečno vpenjalo je hitri vpenjalni element, s katerim se obdelovanci s pomočjo pomičnega vpenjalnega elementa preko spiralnega ekscentra istočasno pritisnejo ob fiksna omejila in na podlago.
Vlečna vpenjala je mogoče z omejevalnim vijakom in centrirno pušo (glejte risbo) namestiti na modularen rastrski sistem in jih napeti.
Izvedbe K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 in K0034.006035 imajo 2 okrogla vstavka iz trdine.
Vlečna vpenjala je mogoče z omejevalnim vijakom in centrirno pušo (glejte risbo) namestiti na modularen rastrski sistem in jih napeti.
Izvedbe K0034.006010, K0034.006015, K0034.006030 in K0034.006035 imajo 2 okrogla vstavka iz trdine.
Clamping force
K0034.006... = 3800 N
K0034.010... = 7200 N
K0034.010... = 7200 N
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.