Opis izdelka
Z vlečnimi vpenjali je mogoče s silo vpenjanja učinkovati na obdelovanec ob strani. Vlečna vpenjala so še posebej primerna za situacije vpenjanja, v katerih vpenjanja ni mogoče izvesti od zgoraj ali ni potrebno.
Bat in pritisni element se s pomočjo vzmeti po popustitvi tlaka prestavita nazaj v osnovni položaj.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Note
Pri uvajanju sile vpenjanja s strani se pojavi vodoravna in navpična komponenta sile. Velikost komponent sile je vedno odvisna od hoda. Naraščajoča navpična komponenta sile lahko znaša največ 25 % sile vpenjanja. S to silo se obdelovanec vpne na naležni površini. Vodoravna komponenta sile se glede na hod zmanjša na najm. 95 % začetne sile.

Vpenjalni bat v vlečnem vpenjalu ima integrirano omejitev hoda.

Preprečiti je treba vdor tekočin za rezanje in hlajenje v cilinder.

Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
- Navojni priključek.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
Advantages
- Majhna vgradna višina.
- Integrirana omejitev hoda za vpenjalni bat.
Scope of delivery
Vsebuje 1 okroglo tesnilo 10x2 (za način sprožanja s prirobničnim priključkom z okroglim tesnilom).
Drawing reference
1) zaporni vijak
2) okroglo tesnilo
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi