{"product":{"productId":"agid.27173","price":327,"name":"Vrtljivo vpenjalo, hidravlično, z dvojnim/enojnim delovanjem z vzmetno ponastavitvijo, oblika C, navoj za privijanje"},"currency":"EUR"}
- Integrirano kovinsko strgalo
- Integrirana zaščita pred preobremenitvijo
- Dostop do obdelovanca brez trčenja
Opis
Opis izdelka
Vrtljiva vpenjala so namenjena za vpenjalne naprave, pri katerih morajo biti vpenjalne točke pri odstranjevanju ali vstavljanju proste. Vrtljiva vpenjala delujejo kot vlečni valji z enojnim ali dvojnim delovanjem. Za vrtljiva vpenjala so na voljo tri vrste ohišja in različni načini upravljanja. Vpenjalni pomik se sproži z nagibom in hodom. Dejanski vpenjalni hod se nato izvede z linearnim gibanjem. Na voljo so številne različice z levim ali desnim kotom nagiba 90°. Vrtljiva vpenjala imajo dolgo življenjsko dobo, ker imajo kovinsko strgalo za zaščito pred ostružki; poleg tega pa zaščita pred preobremenitvijo ščiti mehaniko za vrtenje pred poškodbami pri blokadah postopka vrtenja.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Note
Če je dovoljeni volumski pretok vrtljivega vpenjala presežen, je treba vključiti protipovratni dušilni ventil.
Dovoljeni obratovalni tlak vrtljivega vpenjala je odvisen od dolžine vpenjalne roke.
Pri montaži vpenjalnih rok ju je treba držati v nasprotni smeri, da se krogelno vodilo vrtljivega vpenjala ne poškoduje.
Odvisno od prezračevalnega priključka je treba pri vrtljivih vpenjalih z enojnim delovanjem sintrani filter zamenjati z zapornim vijakom.
Vpenjalna roka pri vrtljivem vpenjalu ni vključena v obseg dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Dovoljeni obratovalni tlak vrtljivega vpenjala je odvisen od dolžine vpenjalne roke.
Pri montaži vpenjalnih rok ju je treba držati v nasprotni smeri, da se krogelno vodilo vrtljivega vpenjala ne poškoduje.
Odvisno od prezračevalnega priključka je treba pri vrtljivih vpenjalih z enojnim delovanjem sintrani filter zamenjati z zapornim vijakom.
Vpenjalna roka pri vrtljivem vpenjalu ni vključena v obseg dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
- Navojni priključek.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Vrtani kanali.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 500 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Integrirana zaščita pred preobremenitvijo.
- Dostop do obdelovanca brez trčenja.
- Številne različice.
- Oskrba s tlakom prek različnih možnosti priključitve.
- Integrirana zaščita pred preobremenitvijo.
- Dostop do obdelovanca brez trčenja.
- Številne različice.
- Oskrba s tlakom prek različnih možnosti priključitve.
Scope of delivery
1 vijak ali matica za nosilec vpenjalne roke je vključen/-a.
On request
Večji premeri batov in hodi, dodatni koti nagiba, različni nosilci za vpenjalne roke, z nadzorom položajev.
Drawing reference
Oblika A: prirobnica zgoraj
Oblika B: prirobnica spodaj
Oblika C: navoj za privijanje
1) Vgradna kontura
2) Glejte dodatno opremo
3) Pri valjih z enojnim delovanjem je na priključku vgrajen sintrani filter.
4) nagib v levo
5) nagib v desno
6) vpenjanje
7) sproščanje ali odzračevanje pri valjih z enojnim delovanjem
Oblika B: prirobnica spodaj
Oblika C: navoj za privijanje
1) Vgradna kontura
2) Glejte dodatno opremo
3) Pri valjih z enojnim delovanjem je na priključku vgrajen sintrani filter.
4) nagib v levo
5) nagib v desno
6) vpenjanje
7) sproščanje ali odzračevanje pri valjih z enojnim delovanjem
Accessory
Vpenjalna roka za vrtljivo vpenjalo K1865.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.