{"product":{"productId":"agid.27167","price":377,"name":"vrtljivo vpenjalo, hidravlično, kompaktno, z dvojnim/enojnim delovanjem z vzmetno ponastavitvijo, oblika B, prirobnica spodaj"},"currency":"EUR"}
- Kompaktna izvedba
- Številne različice
- Dostop do obdelovanca brez trčenja
Opis
Opis izdelka
Kompaktna vrtljiva vpenjala so namenjena za vpenjalne naprave, pri katerih morajo biti vpenjalne točke pri odstranjevanju ali vstavljanju proste. Poleg tega so primerne za prostorsko omejene vgradne situacije. Kompaktna vrtljiva vpenjala delujejo kot vlečni valji z enojnim ali dvojnim delovanjem. Za kompaktna vrtljiva vpenjala so na voljo tri vrste ohišja in različni načini upravljanja. Vpenjalni pomik se sproži z nagibom in hodom. Dejanski vpenjalni hod se izvede z linearnim gibanjem. Na voljo so številne različice z levim ali desnim kotom nagiba 90°.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Tesnilo je iz NBR.
Tesnilo je iz NBR.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Note
Če je dovoljeni volumski pretok vrtljivega vpenjala presežen, je treba vključiti protipovratni dušilni ventil.
Dovoljeni obratovalni tlak vrtljivega vpenjala je odvisen od dolžine vpenjalne roke.
Pri montaži vpenjalnih rok ju je treba držati v nasprotni smeri, da se krogelno vodilo vrtljivega vpenjala ne poškoduje.
Odvisno od prezračevalnega priključka je treba pri vrtljivih vpenjalih z enojnim delovanjem sintrani filter zamenjati z zapornim vijakom.
Vpenjalna roka pri kompaktnem vrtljivem vpenjalu ni vključena v obseg dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Dovoljeni obratovalni tlak vrtljivega vpenjala je odvisen od dolžine vpenjalne roke.
Pri montaži vpenjalnih rok ju je treba držati v nasprotni smeri, da se krogelno vodilo vrtljivega vpenjala ne poškoduje.
Odvisno od prezračevalnega priključka je treba pri vrtljivih vpenjalih z enojnim delovanjem sintrani filter zamenjati z zapornim vijakom.
Vpenjalna roka pri kompaktnem vrtljivem vpenjalu ni vključena v obseg dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
- Navojni priključek.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Vrtani kanali.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 350 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Kompaktna izvedba.
- Številne različice.
- Dostop do obdelovanca brez trčenja.
- Številne različice.
- Dostop do obdelovanca brez trčenja.
Scope of delivery
- 1 matica M27x1,5 (samo pri kompaktnem vrtljivem vpenjalu K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
- 1 vijak ali matica za nosilec vpenjalne roke.
- 1 vijak ali matica za nosilec vpenjalne roke.
On request
Večji premeri batov in hodi, dodatni koti nagiba, različni nosilci za vpenjalne roke, z nadzorom položajev.
Drawing reference
Oblika AGW: prirobnica zgoraj, navojni priključek
Oblika AOF: prirobnica zgoraj, prirobnični priključek z O-obročem
Oblika BGW: prirobnica spodaj, navojni priključek
Oblika BOF: prirobnica spodaj, prirobnični priključek z O-obročem
Oblika C: navoj za privijanje
1) Vgradna kontura
2) Glejte dodatno opremo
3) Pri valjih z enojnim delovanjem je na priključku vgrajen sintrani filter.
4) nagib v levo
5) nagib v desno
6) del obsega dobave
Oblika AOF: prirobnica zgoraj, prirobnični priključek z O-obročem
Oblika BGW: prirobnica spodaj, navojni priključek
Oblika BOF: prirobnica spodaj, prirobnični priključek z O-obročem
Oblika C: navoj za privijanje
1) Vgradna kontura
2) Glejte dodatno opremo
3) Pri valjih z enojnim delovanjem je na priključku vgrajen sintrani filter.
4) nagib v levo
5) nagib v desno
6) del obsega dobave
Accessory
Kompaktna vpenjalna roka za vrtljivo vpenjalo K1863.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.