Opis izdelka
Vrtljivi vpenjalci, robustni, s podaljšano potjo vpenjanja so še posebej primerna za avtomatizirane postopke vpenjanja.

Na začetku postopka vpenjanja vpenjalna roka na podlagi integrirane krmilne krivulje izvede pomik za 90° navzdol. Po koncu tega premika sledi vpenjalni hod linearno navzdol.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
Glavni element je bruniran.
Steblo oplemeniteno in brunirano.
Vpenjalna roka oplemenitena in brunirana.
Method of operation
Lahko se aktivira z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom ali ročno z vpenjalnim ključem.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
- Visoka togost
Drawing reference
1) pomični hod
2) vpenjalni hod
3) pomik v levo
4) pomik v desno
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi