{"product":{"productId":"agid.27185","price":204.79,"name":"Vpenjalo z vrtljivim vzvodom, pnevmatsko z dvojnim delovanjem"},"currency":"EUR"}
Material
Ohišje iz aluminija.
Bat iz jekla.
Bat iz jekla.
Version
Bat utrjen.
Prikaži več
Prikaži manj
Opis
Opis izdelka
Vpenjala z vrtljivim vzvodom so zelo primerna za vpenjalne priprave s tesnimi prostorskimi razmerami. Zaradi njihove kompaktnosti je mogoče vpenjala z vrtljivim vzvodom uporabiti za različne namene v vpenjalnih pripravah z malo prostora, tako pa pogosto omogočajo prilagodljive rešitve.
Material
Ohišje iz aluminija.
Bat iz jekla.
Bat iz jekla.
Version
Bat utrjen.
Note
Pri vpenjalu z vrtljivim vzvodom je vpenjalni ročaj povezan z batnico. Oskrba z zrakom vpenjal z vrtljivim vzvodom poteka skozi izvrtane kanale.
Vpenjalni ročaj se pomika v ravnem hodu na obdelovanec in ga vpne. Pri sprostitvi obdelovanca se vpenjalni ročaj pomakne tako daleč nazaj, da je obdelovanec mogoče brez trčenja vzeti ven navzgor. Posamezni hod vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisen od izbire vpenjalnega ročaja.
Vpenjalne elemente je treba redno preverjati glede umazanije in jih po potrebi očistiti.
Paziti je treba, da zaradi položaja vgradnje ne morajo nastajati kupčki ostružkov na območju pomikanja vpenjalnega ročaja vpenjala z vrtljivim vzvodom.
Površino prirobnice vpenjala z vrtljivim vzvodom je treba pri vgradnji prilagoditi višini obdelovanca, na voljo pa mora biti tudi vodoravno pozicioniranje vpenjalne točke.
S pomočjo pravilnega pozicioniranja vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče optimalno izenačiti tolerance obdelovancev kljub kratkemu vpenjalnemu ročaju.
Z vpenjali z vrtljivim vzvodom je mogoče doseči visoke sile. Pri tem je treba paziti na to, da so obdelovanci in vpenjalne priprave zasnovani za te obremenitve.
Vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče opremiti z individualnimi vpenjalnimi ročaji. Vpenjalna sila vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisna od dolžine vpenjalnega ročaja.
Vpenjalni ročaj za vpenjala z vrtljivim vzvodom ni del obsega dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Vpenjalni ročaj se pomika v ravnem hodu na obdelovanec in ga vpne. Pri sprostitvi obdelovanca se vpenjalni ročaj pomakne tako daleč nazaj, da je obdelovanec mogoče brez trčenja vzeti ven navzgor. Posamezni hod vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisen od izbire vpenjalnega ročaja.
Vpenjalne elemente je treba redno preverjati glede umazanije in jih po potrebi očistiti.
Paziti je treba, da zaradi položaja vgradnje ne morajo nastajati kupčki ostružkov na območju pomikanja vpenjalnega ročaja vpenjala z vrtljivim vzvodom.
Površino prirobnice vpenjala z vrtljivim vzvodom je treba pri vgradnji prilagoditi višini obdelovanca, na voljo pa mora biti tudi vodoravno pozicioniranje vpenjalne točke.
S pomočjo pravilnega pozicioniranja vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče optimalno izenačiti tolerance obdelovancev kljub kratkemu vpenjalnemu ročaju.
Z vpenjali z vrtljivim vzvodom je mogoče doseči visoke sile. Pri tem je treba paziti na to, da so obdelovanci in vpenjalne priprave zasnovani za te obremenitve.
Vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče opremiti z individualnimi vpenjalnimi ročaji. Vpenjalna sila vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisna od dolžine vpenjalnega ročaja.
Vpenjalni ročaj za vpenjala z vrtljivim vzvodom ni del obsega dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 6 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Nobenih prečnih sil pri vpenjanju.
- Majhne vgradne mere.
- Velika izbira številnih vpenjalnih vzvodov.
- Dostopnost obdelovanca brez trčenja.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
- Majhne vgradne mere.
- Velika izbira številnih vpenjalnih vzvodov.
- Dostopnost obdelovanca brez trčenja.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
Scope of delivery
Vsebuje 4 vijake s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762, razreda trdnosti 8.8.
On request
Večji premeri batov in hodi ter nadzor položajev.
Drawing reference
1) dolžina vpenjalnega ročaja (glejte K1857)
2) hod (glejte K1857)
3) glejte dodatno opremo
4) vgradna kontura
5) zaobljeni robovi
6) sprostiti
7 vpeti
2) hod (glejte K1857)
3) glejte dodatno opremo
4) vgradna kontura
5) zaobljeni robovi
6) sprostiti
7 vpeti
Accessory
Vpenjalni vzvodi za vpenjala z vrtljivim vzvodom K1857.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.