Opis izdelka
Vpenjalni vzvodi se lahko uporabljajo za hidravlična vpenjala z vrtljivim vzvodom K1856 ter za pnevmatska vpenjala z vrtljivim vzvodom K1870. Pri vpenjalnih vzvodih je mogoče izbirati med „standardnimi“ vpenjalnimi vzvodi in „neobdelanimi“ vpenjalnimi vzvodi. „Standardni“ vpenjalni vzvodi so dokončno obdelani in neposredno pripravljeni za uporabo. „Neobdelani“ vpenjalni vzvodi se še lahko individualno obdelajo. Za lažjo obdelavo so neobdelani vzvodi iz neutrjenega jekla. Po izdelavi individualne konture je treba vpenjalne vzvode pred uporabo vstaviti in utrditi, da se prepreči sprememba oblike vpenjalnih vzvodov pri uporabi.
Material
Standardni in neobdelani vzvod iz jekla.
Version
Standardni je utrjen.
Neobdelani ni utrjen.
Note
S pomočjo pravilnega pozicioniranja vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče optimalno izenačiti tolerance obdelovancev kljub kratkemu vpenjalnemu vzvodu.
Vpenjalne elemente je treba redno preverjati glede umazanije in jih po potrebi očistiti.
Delujočo vpenjalno silo je treba izračunati za vsak vpenjalni vzvod posebej.
Optimalen položaj vpenjalnega vzvoda je pri 90°.
Pred uporabo »neobdelanih« vpenjalnih vzvodov morajo biti dosežene naslednje globine utrjenosti: globina utrjenosti 0,3 + 0,2 trdote HRC 50 +/– 2.

Upoštevajte varnostna navodila.
Assembly
Vpenjalni vzvod se pritrdi v batu vpenjala z vrtljivim vzvodom in se zavaruje z valjastim zatičem. Na ta način je vpenjalni vzvod zavarovan v aksialni smeri in proti vrtenju.
On request
Druge mere in oblike.
Drawing reference
Oblika A: standarden
Oblika B: neobdelan
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi