Glavni element je iz aluminija.
Vpenjalne površine so iz jekla.
Version
Glavni element je modro eloksiran.
Vpenjalne površine so utrjene in brinirane.
Note
Vpenjalni sorniki so prilagodljiv vpenjalni sistem za varno in krepko vpenjanje obdelovancev z enakomernimi in neenakomernimi zunanjimi konturami.

Vpenjalne sornike je mogoče pritrditi na strojni mizi s T-utori ali neposredno v navojno vrtino. Vpenjalni sorniki se istočasno uporabljajo kot podlaga in omejilo.

Vpenjalni sorniki so na voljo z višino 50 in 80 mm. Območje vpenjanja znaša 5–25 mm. S podaljški je mogoče območje vpenjanja povečati na 20–40 mm ali 40–60 mm. Vpenjalni obroč iz medenine preprečuje odtise na obdelovancu.

Vpenjalni vijak in podaljšek naročite ločeno.
Assembly
Pozicioniranje in pritrditev vpenjalnih sornikov se izvede s centričnim vijakom.

Vpenjalne sornike (brez vpenjalnega vijaka) pozicionirajte na strojni mizi. Potem vijak v središču zategnite s šesterokotnim ključem. Vpenjalni vijak, ki ga potem vstavite od zgoraj, obdelovanec krepko in varno vpne.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi