{"product":{"productId":"agid.27177","price":24.47,"name":"Vpenjalna roka za pomično vpenjalo, hidravlično, oblika B"},"currency":"EUR"}
Opis
Opis izdelka
Enojne vrtljive roke za vrtljivo vpenjalo K1864. Z različnimi oblikami vrtljivih rok lahko izvedete različne situacije vpenjanja. Pritrdilni material je pri vrtljivem vpenjalu vključen v obseg dobave.
Material
Jeklo.
Version
briniran.
Note
Pri vsakem vrtljivem vpenjalu je treba upoštevati napotke glede nosilcev vpenjalnih rok ter napotke za učinkovito vpenjalno silo v odvisnosti od obratovalnega tlaka.
Diagrami vpenjalne sile vrtljivega vpenjala so bistveni za določitev dimenzij vpenjalnih rok.
Navedenega obratovalnega tlaka se ne sme preseči in ga je treba (po potrebi) prilagoditi.
Vpenjalne roke se morajo neovirano nagibati. Šele ko je nagibanje vrtljivega vpenjala zaključeno, lahko vpnete obdelovanec.
Pritisne elemente je treba določiti tako, da pridejo v stik z obdelovancem šele, ko je nagibanje zaključeno.
Za preprečevanje delovanja navora na batnico je treba vpenjalne roke pri montaži držati v nasprotni smeri.
Preprečite posege v območje zasuka. Obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja rok in drugih delov telesa.
Upoštevajte varnostna navodila.
Diagrami vpenjalne sile vrtljivega vpenjala so bistveni za določitev dimenzij vpenjalnih rok.
Navedenega obratovalnega tlaka se ne sme preseči in ga je treba (po potrebi) prilagoditi.
Vpenjalne roke se morajo neovirano nagibati. Šele ko je nagibanje vrtljivega vpenjala zaključeno, lahko vpnete obdelovanec.
Pritisne elemente je treba določiti tako, da pridejo v stik z obdelovancem šele, ko je nagibanje zaključeno.
Za preprečevanje delovanja navora na batnico je treba vpenjalne roke pri montaži držati v nasprotni smeri.
Preprečite posege v območje zasuka. Obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja rok in drugih delov telesa.
Upoštevajte varnostna navodila.
Technical Data
- Najv. obratovalni tlak pri obliki A in B: 200 bar.
- Najv. obratovalni tlak pri obliki C: 500 bar.
- Najv. obratovalni tlak pri obliki D: 300 bar.
- Najv. obratovalni tlak pri obliki C: 500 bar.
- Najv. obratovalni tlak pri obliki D: 300 bar.
Assembly
Pri montaži ali demontaži vpenjalnih rok je treba paziti, da se navori ne prenašajo na batnico vrtljivega vpenjala. To lahko preprečite tako, da pri privijanju ali odvijanju fiksirni vijak držite v nasprotni smeri vpenjalne roke.
1. Pri vrtljivem vpenjalu, ki ima vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo, je treba to zaščito v prvem koraku preveriti, tako da bat vrtite, dokler ne začutite zaskoka zaščite pred preobremenitvijo. Vrtljivo vpenjalo ima tri zaskočne točke z medsebojno oddaljenostjo 120°.
2. Vpenjalne roke se običajno montira v stanju brez tlaka. Ko je vpenjalna roka nameščena na batnici, lahko privijete vijak ali matico. Če je potreben natančen položaj vpenjanja vpenjalne roke, je treba bat vrtljivega vpenjala uvesti pod tlakom. Nato lahko vpenjalno roko namestite v želeni položaj.
3. Po pritrditvi vpenjalne roke je treba med postopkom vpenjanja vrtljivega vpenjala večkrat preveriti ustreznost vpenjalne točke in vpenjalni hod.
4. Po menjavi vpenjalne roke je treba po nekaj ciklih vpenjanja še enkrat preveriti navor fiksirnega vijaka ter po potrebi zategniti fiksirni vijak.
1. Pri vrtljivem vpenjalu, ki ima vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo, je treba to zaščito v prvem koraku preveriti, tako da bat vrtite, dokler ne začutite zaskoka zaščite pred preobremenitvijo. Vrtljivo vpenjalo ima tri zaskočne točke z medsebojno oddaljenostjo 120°.
2. Vpenjalne roke se običajno montira v stanju brez tlaka. Ko je vpenjalna roka nameščena na batnici, lahko privijete vijak ali matico. Če je potreben natančen položaj vpenjanja vpenjalne roke, je treba bat vrtljivega vpenjala uvesti pod tlakom. Nato lahko vpenjalno roko namestite v želeni položaj.
3. Po pritrditvi vpenjalne roke je treba med postopkom vpenjanja vrtljivega vpenjala večkrat preveriti ustreznost vpenjalne točke in vpenjalni hod.
4. Po menjavi vpenjalne roke je treba po nekaj ciklih vpenjanja še enkrat preveriti navor fiksirnega vijaka ter po potrebi zategniti fiksirni vijak.
On request
Druge mere in oblike.
Accessory
- Podložni sornik K0307.
- Nihalne podlage K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
- Nihalne podlage K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.