Opis izdelka
Enojna vpenjalna roka za kompaktno vrtljivo vpenjalo K1862. Pritrdilni material je pri kompaktnem vrtljivem vpenjalu vključen v obseg dobave.
Material
Jeklo.
Version
briniran.
Note
Pri vsakem vrtljivem vpenjalu je treba upoštevati napotke glede nosilcev vpenjalnih rok ter napotke za učinkovito vpenjalno silo v odvisnosti od obratovalnega tlaka.

Diagrami vpenjalne sile vrtljivega vpenjala so bistveni za določitev dimenzij vpenjalnih rok.
Navedenega obratovalnega tlaka se ne sme preseči in ga je treba (po potrebi) prilagoditi.
Vpenjalne roke se morajo neovirano nagibati. Šele ko je nagibanje vrtljivega vpenjala zaključeno, lahko vpnete obdelovanec.
Pritisne elemente je treba določiti tako, da pridejo v stik z obdelovancem šele, ko je nagibanje zaključeno.
Za preprečevanje delovanja navora na batnico je treba vpenjalne roke pri montaži držati v nasprotni smeri.

Preprečite posege v območje zasuka. Obstaja nevarnost poškodb zaradi zmečkanja rok in drugih delov telesa.

Upoštevajte varnostna navodila.
Assembly
Pri montaži ali demontaži vpenjalnih rok je treba paziti, da se navori ne prenašajo na batnico vrtljivega vpenjala. To lahko preprečite tako, da pri privijanju ali odvijanju fiksirni vijak držite v nasprotni smeri vpenjalne roke.

1. Pri vrtljivem vpenjalu, ki ima vgrajeno zaščito pred preobremenitvijo, je treba to zaščito v prvem koraku preveriti, tako da bat vrtite, dokler ne začutite zaskoka zaščite pred preobremenitvijo. Vrtljivo vpenjalo ima tri zaskočne točke z medsebojno oddaljenostjo 120°.

2. Vpenjalne roke se običajno montira v stanju brez tlaka. Ko je vpenjalna roka nameščena na batnici, lahko privijete vijak ali matico. Če je potreben natančen položaj vpenjanja vpenjalne roke, je treba bat vrtljivega vpenjala uvesti pod tlakom. Nato lahko vpenjalno roko namestite v želeni položaj.

3. Po pritrditvi vpenjalne roke je treba med postopkom vpenjanja vrtljivega vpenjala večkrat preveriti ustreznost vpenjalne točke in vpenjalni hod.

4. Po menjavi vpenjalne roke je treba po nekaj ciklih vpenjanja še enkrat preveriti navor fiksirnega vijaka ter po potrebi zategniti fiksirni vijak.
On request
Druge mere in oblike.
Accessory
- Podložni sornik K0307.
- Nihalne podlage K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
- Vstavki gripper šesterokotne oblike K0386.
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi