Opis izdelka
Vpenjala z vzvodom je mogoče optimalno uporabiti, kadar je treba zaradi situacije vpenjanja obdelovanec v nevpetem stanju prosto dvigniti navzgor in da odstraniti. Zaradi linearnega premika vpenjalnega vzvoda pri odpiranju ali zapiranju vpenjala z vzvodom je to še posebej primerno za situacije vpenjanja, pri katerih stransko premikanje vpenjalnega elementa ni mogoče, npr. zaradi motečih kontur. S pomočjo bata se v vpenjalni vzvod vpenjala z vzvodom dovaja sila. Na podlagi dvojnega načina delovanja vpenjal z vzvodom so časi odpiranja in zapiranja jasno definirani.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Note
Vpenjalni vzvod vpenjala z vzvodom svojo optimalno vpenjalno silo doseže v vodoravnem položaju.
Tolerance pri obdelovancih se izenačijo vse do odstopanja položaja +/– 8,5°.
Vpenjalna sila vpenjala z vzvodom je odvisna od dolžine vpenjalnega vzvoda.

Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
- Navojni priključek.
- Prirobnični priključek z okroglim tesnilom.
- Vrtani kanali.
Technical Data
- Maks. obratovalni tlak za premer bata 16 in 25: 350 bar.
- Maks. obratovalni tlak za premer bata 40: 200 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Integrirano kovinsko strgalo.
- Deloma pogrezno ohišje.
- Dostop do obdelovanca brez trčenja.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
- Številne možnosti vgradnje.
Scope of delivery
- 1 vpenjalni vzvod za vpenjalo z vzvodom.
- 4 vijaki s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762, razreda trdnosti 8.8.
- 4 pokrovi iz umetne mase.
- 2 okrogli tesnili 7x1,5 (za način sprožanja s prirobničnim priključkom z okroglim tesnilom).
On request
Z nadzorom položajev.
Drawing reference
H1*= optimalna točka vpenjanja; še –1,5 mm do omejitve premika vpenjalnega vzvoda

1) vgradna kontura
2) sprostiti
3) vpeti
4) zaobljeni rob
5) samo pri premeru bata 16 so te vrtine zaprte z zapornimi vijaki
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi