{"product":{"productId":"agid.27138","price":205.89,"name":"Vpenjala z vrtljivim vzvodom, hidravlična, z vzmetno ponastavitvijo, oblika B, z enojnim delovanjem"},"currency":"EUR"}
- Nobenih prečnih sil pri vpenjanju
- Majhne vgradne mere
- Velika izbira številnih vpenjalnih vzvodov
- Dostopnost obdelovanca brez trčenja
- Oskrba s tlakom brez napeljave
Opis
Opis izdelka
Vpenjala z vrtljivim vzvodom so zelo primerna za vpenjalne priprave s tesnimi prostorskimi razmerami. Zaradi njihove kompaktnosti je mogoče vpenjala z vrtljivim vzvodom uporabiti za različne namene v vpenjalnih pripravah z malo prostora, tako pa pogosto omogočajo prilagodljive rešitve.
Material
Ohišje in bat sta iz jekla.
Version
Ohišje je brinirano.
Bat je utrjen.
Bat je utrjen.
Note
V vpenjalu z vrtljivim vzvodom je vpenjalni vzvod povezan z batnico. Sproščanje in odpiranje vpenjalnega vzvoda pri vpenjalih z vrtljivim vzvodom z enojnim delovanjem poteka na podlagi vzmetnega vleka, pri vpenjalih z dvojnim delovanjem pa s pomočjo tlačnega medija. Vpenjala z vrtljivim vzvodom se z oljem oskrbujejo preko vrtanih kanalov.
Pri vpenjanju z vpenjalom z vrtljivim vzvodom se vpenjalni vzvod pomika v ravnem hodu na obdelovanec in ga vpne. Za sprostitev obdelovanca se vpenjalni vzvod pomakne tako daleč nazaj, da je obdelovanec mogoče brez trčenja vzeti ven navzgor. Posamezni hod vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisen od izbire vpenjalnega vzvoda.
Vpenjalne elemente je treba redno preverjati glede umazanije in jih po potrebi očistiti.
Paziti je treba, da zaradi položaja vgradnje ne morajo nastajati kupčki ostružkov na območju pomikanja vpenjalnega vzvoda vpenjala z vrtljivim vzvodom.
Površino prirobnice vpenjala z vrtljivim vzvodom je treba pri vgradnji prilagoditi višini obdelovanca, na voljo pa mora biti tudi vodoravno pozicioniranje vpenjalne točke.
S pomočjo pravilnega pozicioniranja vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče optimalno izenačiti tolerance obdelovancev kljub kratkemu vpenjalnemu vzvodu.
Z vpenjali z vrtljivim vzvodom je mogoče doseči visoke sile. Pri tem je treba paziti na to, da so obdelovanci in vpenjalne priprave zasnovani za te obremenitve.
Vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče opremiti z individualnimi vpenjalnimi vzvodi. Vpenjalna sila vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisna od dolžine vpenjalnega vzvoda.
Vpenjalni vzvod za vpenjala z vrtljivim vzvodom ni del obsega dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Pri vpenjanju z vpenjalom z vrtljivim vzvodom se vpenjalni vzvod pomika v ravnem hodu na obdelovanec in ga vpne. Za sprostitev obdelovanca se vpenjalni vzvod pomakne tako daleč nazaj, da je obdelovanec mogoče brez trčenja vzeti ven navzgor. Posamezni hod vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisen od izbire vpenjalnega vzvoda.
Vpenjalne elemente je treba redno preverjati glede umazanije in jih po potrebi očistiti.
Paziti je treba, da zaradi položaja vgradnje ne morajo nastajati kupčki ostružkov na območju pomikanja vpenjalnega vzvoda vpenjala z vrtljivim vzvodom.
Površino prirobnice vpenjala z vrtljivim vzvodom je treba pri vgradnji prilagoditi višini obdelovanca, na voljo pa mora biti tudi vodoravno pozicioniranje vpenjalne točke.
S pomočjo pravilnega pozicioniranja vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče optimalno izenačiti tolerance obdelovancev kljub kratkemu vpenjalnemu vzvodu.
Z vpenjali z vrtljivim vzvodom je mogoče doseči visoke sile. Pri tem je treba paziti na to, da so obdelovanci in vpenjalne priprave zasnovani za te obremenitve.
Vpenjala z vrtljivim vzvodom je mogoče opremiti z individualnimi vpenjalnimi vzvodi. Vpenjalna sila vpenjala z vrtljivim vzvodom je odvisna od dolžine vpenjalnega vzvoda.
Vpenjalni vzvod za vpenjala z vrtljivim vzvodom ni del obsega dobave.
Upoštevajte varnostna navodila.
Method of operation
Vrtani kanali.
Technical Data
Maks. obratovalni tlak: 400 bar.
Assembly
Glejte vgradno konturo.
Advantages
- Nobenih prečnih sil pri vpenjanju.
- Majhne vgradne mere.
- Velika izbira številnih vpenjalnih vzvodov.
- Dostopnost obdelovanca brez trčenja.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
- Majhne vgradne mere.
- Velika izbira številnih vpenjalnih vzvodov.
- Dostopnost obdelovanca brez trčenja.
- Oskrba s tlakom brez napeljave.
Scope of delivery
Vsebuje 4 vijake s cilindrično glavo po DIN EN ISO 4762, razreda trdnosti 8.8.
On request
Večji premeri batov in hodi ter nadzor položajev.
Drawing reference
1) dolžina vpenjalnega ročaja (glejte K1857)
2) hod (glejte K1857)
3) glejte dodatna oprema
4) vgradna kontura
5) zaobljeni robovi
6) sprostiti
7) alternativno vpeti
8) vpeti
2) hod (glejte K1857)
3) glejte dodatna oprema
4) vgradna kontura
5) zaobljeni robovi
6) sprostiti
7) alternativno vpeti
8) vpeti
Accessory
Vpenjalni vzvodi za vpenjala z vrtljivim vzvodom K1857.
Pomembno obvestilo za prenos CAD-modelov
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.