Opis izdelka
Robustna hitra vpenjala so še posebej primerna za ročne postopke vpenjanja s kratkimi časi vpenjanja.

Vpenjalna roka se v skladu s hitrostjo vrtenja udarnega vijačnika obrača za 90° in omogoča hitro vpenjanje. Po koncu tega premika sledi vpenjalni hod linearno navzdol.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Method of operation
Udarni vijačnik z nastavljivim navorom.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
Drawing reference
1) Nihajni hod
2) Natezni hod
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi