Opis izdelka
Robustna vrtljiva vpenjala s podaljšano potjo vpenjanja so še posebej primerna za avtomatizirane postopke vpenjanja.

Na začetku postopka vpenjanja vpenjalna roka na podlagi integrirane krmilne krivulje izvede pomik za 90° navzdol. Po koncu tega premika sledi vpenjalni hod linearno navzdol.
Material
Oplemeniteno jeklo.
Version
briniran.
Method of operation
Udarni vijačnik z nastavljivim navorom.
Pri samodejnem sproženju, npr. z udarnim vijačnikom z nastavljivim navorom, se za odpiranje in pritegovanje lahko uporabi največ 50 % navedenega največjega priteznega navora oz. navedene največje vpenjalne sile.
Advantages
- Primeren za avtomatizacijo
- Visoke vpenjalne sile
- Hitro vpenjanje
Scope of delivery
Pomično vpenjalo vključno s pozicionirno pušo.
Drawing reference
1) Nihajni hod
2) Natezni hod
Za prenos naših CAD-modelov se morate najprej prijaviti. Če si še niste ustvarili računa, se registrirajte pod »Moj račun« (desna stran zaslona) in sledite navodilom.

Druge stranke so kupile tudi