{"product":{"productId":"agid.20089","price":122.79,"name":"Podložni sorniki iz jekla, višina 50 in 100"},"currency":"EUR"}
- Vzporedno vpenjanje z mizo
- Povišanje naležne površine obdelovanca
- Primerni za obdelavo brez motečih robov
- Vmesna podložka prepreči poškodbe na strojni mizi
- Vpenjalni obroč preprečuje odtise na obdelovancu
Leírás
Version
Vpenjalni sornik je utrjen in briniran.
Vpenjalni obroč je svetel.
Vpenjalni obroč je svetel.
Note
Vpenjalne sornike je mogoče z elementi za utor neposredno pritrditi na strojni mizi. Na podlagi tesnih tolerančnih razredov (js6) po višini je zagotovljeno vzporedno vpenjanje z mizo.
Območje vpenjanja znaša 8–40 mm. Dodatno so na voljo vpenjalni vijaki za področja vpenjanja 40–67 in 65–87 mm.
Vmesna podložka preprečuje poškodbe na strojni mizi ter premikanje pri zategovanju. Vpenjalni obroč iz medenine preprečuje odtise na obdelovancu.
Območje vpenjanja znaša 8–40 mm. Dodatno so na voljo vpenjalni vijaki za področja vpenjanja 40–67 in 65–87 mm.
Vmesna podložka preprečuje poškodbe na strojni mizi ter premikanje pri zategovanju. Vpenjalni obroč iz medenine preprečuje odtise na obdelovancu.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.